Teilenummer
|
---|
112560 |
112561 |
112562 |
112563 |
112564 |
112670 |
112671 |
112672 |
112673 |
112674 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Antrieb (Schraubendreher) | Antrieb (Werkzeuge) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Verwendete (mm) | Schraubenschlüsselgröße | Schraubenschlüsselgröße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 mm (3/8 ") | 10 mm (3/8 ") | 65 | 4.0 | 4 mm | 4 | |
48.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 mm (3/8 ") | 10 mm (3/8 ") | 65 | 5.0 | 5 mm | 5 | |
48.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 mm (3/8 ") | 10 mm (3/8 ") | 65 | 6.0 | 6 mm | 6 | |
48.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 mm (3/8 ") | 10 mm (3/8 ") | 65 | 8/0 | 8 mm | 8 | |
48.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 mm (3/8 ") | 10 mm (3/8 ") | 65 | 10.0 | 10 mm | 10 | |
42.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 12,5 mm (1/2 ") | 70 | - | 4 mm | 4 | |
42.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 12,5 mm (1/2 ") | 70 | - | 5 mm | 5 | |
43.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 12,5 mm (1/2 ") | 70 | - | 6 mm | 6 | |
42.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 12,5 mm (1/2 ") | 70 | - | 8 mm | 8 | |
42.41 € | 1 | Verfügbar | 34 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 12,5 mm (1/2 ") | 70 | - | 10 mm | 10 |
Loading...
Artikelausführung | Maschinenbit |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Antrieb (Schraubendreher)
Antrieb (Werkzeuge)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Verwendete(mm)
Schraubenschlüsselgröße
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften