Bits imperial

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05028020001
05028056001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klingendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)

12.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --

14.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7130.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall length (mm) 242 Klingenlänge(mm) 130 Ausführung der Schneide rund
Abtrieb Torx Sockel Griff-ø(mm) 40 Grifflänge(mm) 112
Werkstoff Werkzeugstahl Materialeigenschaften legiert/matt vernickelt-verchromt Artikelausführung Torx-Schraubendreher
Einsatzbereich (Schraubendreher) Werkstatt Schraubenzieherfunktionen Mehrzweck-Werkzeuggriff Größe (Schraubendreher) T 40

Technischer Support