Teilenummer
|
---|
42158 |
42293 |
42333 |
43563 |
43683 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw size (Nominal) | Bohrungstyp | DIN-Norm | Form des Endschnitts | Gefälle (mm) | Material (Bohrer) | Artikelausführung | Quadratischer Hals (mm) | Zugfestigkeit (maximal) (N/mm²) | Gewindelänge (mm) | Gewindeausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Für Durchgangslöcher | DIN 371 | Form B | 0.8 | HSS-E | CNC-Gewindeschneidkopf | 4.9 | 1000 | 16 | metrisch|M5 | |
12.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Für Durchgangslöcher | DIN 371 | Form B | 0.8 | HSS-E | CNC-Gewindeschneidkopf | 4.9 | 850 | 16 | metrisch|M5 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Für Durchgangslöcher | DIN 371 | Form B | 0.8 | HSS-E | CNC-Gewindeschneidkopf | 4.9 | 1200 | 16 | metrisch|M5 | |
12.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | DIN 371 | Form B | 0.8 | HSS-E | CNC-Gewindeschneidkopf | 4.9 | - | 16 | metrisch|M5 | |
17.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Für Sacklöcher | DIN 371 | Form B | 0.8 | HSS-E | CNC-Gewindeschneidkopf | 4.9 | - | 16 | metrisch|M5 |
Loading...
Fadenhändigkeit | Schneiden mit der rechten Hand |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Screw size (Nominal)
Bohrungstyp
Zugfestigkeit (maximal)(N/mm²)
Ausführung
DIN-Norm
Form des Endschnitts
Gefälle(mm)
Material (Bohrer)
Artikelausführung
Quadratischer Hals(mm)
Gewindelänge(mm)
Gewindeausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften