Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
131 030 2
Teilenummer
|
---|
131 030 2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klemmbereich | Klemmbereich (mm) | Maulteilwinkel | Backenform | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Materialeigenschaften | Rohrdurchmesser (in Zoll) (maximal) | Zangenfunktionen | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Reichweite (maximal) (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171.59 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 10-110 | 45° | C | 131 030 2 | Chrom-Vanadium- Stahl | gelöscht und temperiert | 3" | - | 680 | 110 | 4330 |
Loading...
DIN-Norm | DIN 5234 | Artikelausführung | L- Rohrzange |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Eckrohrzange, die Teilenummer ist 131 030 2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 131 030 2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klemmbereich
Zangenfunktionen
Klemmbereich(mm)
Maulteilwinkel
Backenform
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Materialeigenschaften
Rohrdurchmesser (in Zoll) (maximal)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Reichweite (maximal)(mm)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
111 010 2 |
111 040 2 |
121 005 2 |
121 010 2 |
121 015 2 |
121 020 2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Klemmbereich | Klemmbereich (mm) | Maulteilwinkel | Backenform | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Materialeigenschaften | Rohrdurchmesser (in Zoll) (maximal) | Zangenfunktionen | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Reichweite (maximal) (mm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.00 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0 - 42 mm | - | 90° | A | 111 010 2 | Chrom-Vanadium- Stahl | vergütet | 1" | - | 305 | 42 | 829 | |
247.49 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 - 130 mm | - | 90° | A | 111 040 2 | Chrom-Vanadium- Stahl | vergütet | 4" | - | 750 | 130 | 4920 | |
43.16 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 0-35 | 45° | B | 121 005 2 | Chrom-Vanadium- Stahl | vergütet | 1/2" | - | 265 | 35 | 479 | |
39.33 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | 0-42 | 45° | B | 121 010 2 | Chrom-Vanadium- Stahl | gelöscht und temperiert | 1" | - | 310 | 42 | 843 | |
61.29 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 0-60 | 45° | B | 121 015 2 | Chrom-Vanadium- Stahl | gelöscht und temperiert | 1 1/2" | - | 410 | 60 | 1506 | |
88.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 0-70 | 45° | B | 121 020 2 | Chrom-Vanadium- Stahl | gelöscht und temperiert | 2" | - | 570 | 70 | 2634 |