Metall

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05104610001
05104611001
05104612001
05104613001
05104614001
05104615001
05104616001
05104617001
05104618001
05104619001
05104620001
05104621001
05104622001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Arbeitslänge
(mm)

5.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 33816

5.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3.14018

5.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3.34018

5.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 44420

5.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4.14420

5.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4.24520

5.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 55026

7.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5.15026

6.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 65026

6.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6.85030

7.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 85132

7.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8.55333

8.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 105438

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material (Bohrer) HSS Materialeignung Metall Artikelausführung Metall
Werkzeughalter (Bohrer) 6,3 mm (1/4")

Technischer Support