Sortimentsfall

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1-94-745

Teilenummer
1-94-745
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.89 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Deckelfarbe Transparent Anzahl der Fächer 17
Größe (Höhe)(cm) 9 Größe (Breite)(cm) 33 Abmessungen Artikel (Länge)(cm) 43
Artikelausführung Kiste Modell (Herstellermodell) 1-94-745

Sie befinden sich auf der Seite für Sortimentsfall, die Teilenummer ist 1-94-745.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1-94-745.

Technischer Support