Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1531190
Teilenummer
|
---|
1531190 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klingendurchmesser (mm) | Klingenlänge (mm) | Klingendicke (mm) | Klingenbreite (mm) | Abtrieb | Grifflänge (mm) | Werkstoff | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 25 | 1.2 | 8 | Steckplatz | 56 | - | 81 | Werkstatt | 44 |
Loading...
Artikelausführung | Schlitzschraubendreher |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Schlitzschraubendreher, die Teilenummer ist 1531190.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1531190.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klingendurchmesser(mm)
Werkstoff
Klingenlänge(mm)
Klingendicke(mm)
Klingenbreite(mm)
Abtrieb
Grifflänge(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Einsatzbereich (Schraubendreher)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1482432 |
1531174 |
1531182 |
1612220 |
1612239 |
1612255 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Klingendurchmesser (mm) | Klingenlänge (mm) | Klingendicke (mm) | Klingenbreite (mm) | Abtrieb | Grifflänge (mm) | Werkstoff | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5.5 | 25 | 1 | 5.5 | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | 81 | - | - | |
7.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 25 | 0.8 | 4 | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | 81 | - | - | |
8.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6.5 | 25 | 1.2 | 6.5 | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | 81 | - | - | |
10.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 75 | 0.4 | 2.5 | - | - | - | 160 | VDE | 29 | |
9.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6.3 | 100 | 0.5 | 3 | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | 185 | - | - | |
10.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6.7 | 100 | 0.8 | 4 | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | 185 | - | - |