Schraubendreher / Magazin

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6432700

Teilenummer
6432700
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

44.59 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klingenlänge(mm) 115 DIN-Norm DIN 3126 Antrieb (Schraubendreher) 6,3 mm (1/4 ")
Werkstoff Stahl Materialeigenschaften verchromt Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 220
Artikelausführung Schraubendreher / Magazin Gewicht(g) 206

Sie befinden sich auf der Seite für Schraubendreher / Magazin, die Teilenummer ist 6432700.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6432700.

Technischer Support