Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
602102840
Teilenummer
|
---|
602102840 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Batterietechnologie | Kapazität (mAh, ah) (Ah) | Bohrfutter Klemm-/Spannbereich | Leerlaufdrehzahl (Details) (/Minute) | Leerlaufdrehzahl (Details) (U/min) | Maximaler Bohrungsdurchmesser (mm) | Anzahl der enthaltenen Netzteile | Spannungsversorgung (LOV) | Funktionen des Elektrowerkzeugs | Schraube ⌀ (maximal) | Werkzeughalter | Drehmoment | Drehmoment (maximal) | Drehmoment (maximal) (Nm) | Übersetzung | Ausführung | Spannung (V) | Gewicht, Information | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Li-Ion | - | 1.5 - 13 mm | - | - | (Stahl/ Holz) 13/38 | 0 | wiederaufladbar | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | inkl. Akku | 1800.0 |
Loading...
Artikelausführung | Akku-Bohrer |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Akku-Bohrer, die Teilenummer ist 602102840.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 602102840.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kapazität (mAh, ah)(Ah)
Leerlaufdrehzahl (Details)(/Minute)
Leerlaufdrehzahl (Details)(U/min)
Funktionen des Elektrowerkzeugs
Schraube ⌀ (maximal)
Werkzeughalter
Drehmoment
Drehmoment (maximal)
Drehmoment (maximal)(Nm)
Übersetzung
Ausführung
Batterietechnologie
Bohrfutter Klemm-/Spannbereich
Maximaler Bohrungsdurchmesser(mm)
Anzahl der enthaltenen Netzteile
Spannungsversorgung (LOV)
Spannung(V)
Gewicht, Information
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
600079500 |
601036500 |
602102530 |
602191500 |
602191840 |
602206510 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Batterietechnologie | Kapazität (mAh, ah) (Ah) | Bohrfutter Klemm-/Spannbereich | Leerlaufdrehzahl (Details) (/Minute) | Leerlaufdrehzahl (Details) (U/min) | Maximaler Bohrungsdurchmesser (mm) | Anzahl der enthaltenen Netzteile | Spannungsversorgung (LOV) | Funktionen des Elektrowerkzeugs | Schraube ⌀ (maximal) | Werkzeughalter | Drehmoment | Drehmoment (maximal) | Drehmoment (maximal) (Nm) | Übersetzung | Ausführung | Spannung (V) | Gewicht, Information | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Li-Ion | 2 | 1 - 10 mm | - | (1./2. Gang) 0 - 360/0 - 1400 | (Holz/ Stahl) 18/10 | 1 | wiederaufladbar | inkl. wiederaufladbar | 7 mm | Schlüsselloses Bohrfutter | 20+1 | - | (Weich / Hart) 17/34 | 2-Gang | PowerMaxx BS | 10.8 | inkl. Akku | 800.0 | |
175.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Li-Ion | - | 1 - 10 mm | - | 0-360/0-1400 | (Stahl/ Nadelholz) 10/18 | 2 | wiederaufladbar | - | - | - | - | - | (weich / hart) 17/40 | - | - | 12 | inkl. Akku | 1000.0 | |
296.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | LiHD | - | - | - | - | - | 2 | wiederaufladbar | inkl. Batterie| inkl. Zubehör | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
476.19 € | 1 | 27 Arbeitstage | LiHD | - | 1.5 - 13 mm | - | 0-500-/0-1700 | - | 2 | wiederaufladbar | - | - | - | - | - | (weich / hart) 55/60 | - | - | 18 | - | 2300.0 | ||
257.52 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | Li-Ion | - | 1.5 - 13 mm | - | (1./2. Gang) 0 - 500/0 - 1850 | (Holz/ Stahl) 65/13 | 0 | - | ohne Batterie| inkl. Fall | inkl. Zubehör | - | Schlüsselloses Bohrfutter | - | (Weich / Hart) 60/120 nm | - | 2-Gang | BS 18 LTX Impulse | 18 | inkl. Akku | 2000.0 | |
197.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Li-Ion | 2 | 1 - 10 mm | (1./2. Gang) 0 - 400/0 - 1500 | - | (Holz/ Stahl) 20/10 | 1 | - | inkl. wiederaufladbar | inkl. Fall | 8 mm | Schlüsselloses Bohrfutter | 20+1 | - | (weich / hart) 20/40 | 2-Gang | BS 14.4 | 14.4 | inkl. Akku | 1200.0 |