Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
602206510
Teilenummer
|
---|
602206510 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Batterietechnologie | Kapazität (mAh, ah) (Ah) | Bohrfutter Klemm-/Spannbereich | Leerlaufdrehzahl (Details) (/Minute) | Leerlaufdrehzahl (Details) (U/min) | Maximaler Bohrungsdurchmesser (mm) | Anzahl der enthaltenen Netzteile | Spannungsversorgung (LOV) | Funktionen des Elektrowerkzeugs | Schraube ⌀ (maximal) | Werkzeughalter | Drehmoment | Drehmoment (maximal) | Drehmoment (maximal) (Nm) | Übersetzung | Ausführung | Spannung (V) | Gewicht, Information | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Li-Ion | 2 | 1 - 10 mm | (1./2. Gang) 0 - 400/0 - 1500 | - | (Holz/ Stahl) 20/10 | 1 | - | inkl. wiederaufladbar | inkl. Fall | 8 mm | Schlüsselloses Bohrfutter | 20+1 | - | (weich / hart) 20/40 | 2-Gang | BS 14.4 | 14.4 | inkl. Akku | 1200.0 |
Loading...
Artikelausführung | Akku-Bohrer |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Akku-Bohrer, die Teilenummer ist 602206510.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 602206510.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Leerlaufdrehzahl (Details)(U/min)
Spannungsversorgung (LOV)
Drehmoment (maximal)
Batterietechnologie
Kapazität (mAh, ah)(Ah)
Bohrfutter Klemm-/Spannbereich
Leerlaufdrehzahl (Details)(/Minute)
Maximaler Bohrungsdurchmesser(mm)
Anzahl der enthaltenen Netzteile
Funktionen des Elektrowerkzeugs
Schraube ⌀ (maximal)
Werkzeughalter
Drehmoment
Drehmoment (maximal)(Nm)
Übersetzung
Ausführung
Spannung(V)
Gewicht, Information
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
602102530 |
602102800 |
602102840 |
602207560 |
602217840 |
602321500 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Batterietechnologie | Kapazität (mAh, ah) (Ah) | Bohrfutter Klemm-/Spannbereich | Leerlaufdrehzahl (Details) (/Minute) | Leerlaufdrehzahl (Details) (U/min) | Maximaler Bohrungsdurchmesser (mm) | Anzahl der enthaltenen Netzteile | Spannungsversorgung (LOV) | Funktionen des Elektrowerkzeugs | Schraube ⌀ (maximal) | Werkzeughalter | Drehmoment | Drehmoment (maximal) | Drehmoment (maximal) (Nm) | Übersetzung | Ausführung | Spannung (V) | Gewicht, Information | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | LiHD | - | - | - | - | - | 2 | wiederaufladbar | inkl. Batterie| inkl. Zubehör | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
408.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | LiHD | - | - | - | - | - | 2 | wiederaufladbar | inkl. Batterie| inkl. Zubehör| inkl. Fall | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | ||
197.24 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | Li-Ion | - | 1.5 - 13 mm | - | - | (Stahl/ Holz) 13/38 | 0 | wiederaufladbar | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | inkl. Akku | 1800.0 | |
186.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Li-Ion | - | 1 - 10 mm | - | - | (Stahl/ Holz) 10/20 | 2 | wiederaufladbar | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | inkl. Akku | 1300.0 | |
147.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Li-Ion | - | 1 - 10 mm | - | - | (Stahl/ Holz) 10/20 | 0 | - | ohne Batterie | - | - | - | - | 48 | - | - | 18 | inkl. Akku | 1300.0 | |
196.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | Li-Ion | 2 | 1.5 - 13 mm | - | (1./2. Gang) 0 - 450/0 - 1800 | (Holz/ Stahl) 20/10 | 2 | - | inkl. Batterie| inkl. Fall | - | Schlüsselloses Bohrfutter | 15+1 | - | (Weich / Hart) 25/50 | 2-Gang | BS 18 L | 18 | inkl. Akku | 1600.0 |