Deckenleuchte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

738013

Teilenummer
738013
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

52.65 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Pünktlich einstellbar (maximal)(Minimum) 15 Pünktlich einstellbar (min.)(s) 5 Grundplatte E-27
Lampenmodell Energiesparlampe | LED (monochrom) Farbe Weiß Energieeffizienzklasse Gilt nicht
IP-Schutzart IP44 Werkstoff (Details) Aluminium Anzahl der Glühbirnen 1
Betriebsspannung(V) 230 Leistung(W) 60 Größe (Höhe)(cm) 9.5
Größe (⌀)(cm) 27.5 Artikelausführung Deckenleuchte (+ Bewegungsmelder) Schutzklasse II
Bewertung pro Glühbirne(W) 60 Modell (Glühbirne) Kreisförmig

Sie befinden sich auf der Seite für Deckenleuchte, die Teilenummer ist 738013.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 738013.

Technischer Support