Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05000025001
Teilenummer
|
---|
05000025001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Head (diameter) (mm) | Head (length) (mm) | Overall Length (mm) | Head material | Hammerfunktionen | Material (Hammerkopf) | Größe (Breite) (mm) | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 110 | 320 | Sonstige | Hart | Cellidor | 40 | Köpfe Cellidor. Stiel Esche | 664 |
Loading...
Product Type | Weicher Hammer (Kunstharz-Kopf) | Handle material | Esche |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Weicher Hammer, die Teilenummer ist 05000025001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05000025001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Head (diameter)(mm)
Head (length)(mm)
Overall Length(mm)
Head material
Hammerfunktionen
Material (Hammerkopf)
Größe (Breite)(mm)
Ausführung (verschied.)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
05000010001 |
05000015001 |
05000020001 |
05000030001 |
05000035001 |
05000305001 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Head (diameter) (mm) | Head (length) (mm) | Overall Length (mm) | Head material | Hammerfunktionen | Material (Hammerkopf) | Größe (Breite) (mm) | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 90 | 265 | Sonstige | Hart | Cellidor | 27 | Köpfe Cellidor. Stiel Esche | 307 | |
20.01 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 95 | 280 | Sonstige | Hart | Cellidor | 32 | Köpfe Cellidor. Stiel Esche | 415 | |
23.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 105 | 290 | Sonstige | Hart | Cellidor | 35 | Köpfe Cellidor. Stiel Esche | 494 | |
41.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 115 | 340 | Sonstige | Hart | Cellidor | 50 | Köpfe Cellidor. Stiel Esche | 965 | |
68.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 135 | 380 | Sonstige | Hart | Cellidor | 60 | Köpfe Cellidor. Stiel Esche | 1396 | |
16.69 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22 | 75 | 250 | Polyamid | Semisoft | - | 22 | - | 228 |