Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3302000
Teilenummer
|
---|
3302000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser (mm) | Material (Bohrer) | Materialeigenschaften | Materialeignung | Größe (Höhe) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Schaft-ø | Schaft-ø (mm) | Werkzeughalter (Bohrer) | Gesamtlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.68 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 35 | Werkzeugstahl | - | Holz | 53 | - | 35 | - | 8|8 | Zylinder | 53 |
Loading...
Artikelausführung | Forstner bisschen |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Forstner bisschen, die Teilenummer ist 3302000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3302000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Schaft-ø
Bohrungsdurchmesser(mm)
Material (Bohrer)
Materialeignung
Größe (Höhe)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Schaft-ø(mm)
Werkzeughalter (Bohrer)
Gesamtlänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1002000 |
3300000 |
3301000 |
3305000 |
3306000 |
3309000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Bohrungsdurchmesser (mm) | Material (Bohrer) | Materialeigenschaften | Materialeignung | Größe (Höhe) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Schaft-ø | Schaft-ø (mm) | Werkzeughalter (Bohrer) | Gesamtlänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15|20|25|30|35 | Werkzeugstahl | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | |
7.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 26 | Werkzeugstahl | - | Holz | 53 | - | 26 | - | 8|8 | Zylinder | 53 | ||
8.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 30 | Werkzeugstahl | - | Holz | 53 | - | 30 | - | 8|8 | Zylinder | 53 | ||
9.52 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 20 | Werkzeugstahl | - | Holz | 53 | - | 20 | - | 8|8 | Zylinder | 53 | |
7.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | Werkzeugstahl | - | Holz | 53 | - | 25 | - | 8|8 | Zylinder | 53 | ||
8.88 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 26 | Chrom-Vanadium- Stahl | - | Holz | - | 90 | 26 | - | 8|8 | 6,3 mm (1/4 ") | 90 |