Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3374000
Teilenummer
|
---|
3374000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser (mm) | Material (Bohrer) | Materialeigenschaften | Materialeignung | Größe (Höhe) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Schaft-ø | Schaft-ø (mm) | Werkzeughalter (Bohrer) | Gesamtlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 26 | - | Hartmetallspitze | Holz | 90 | - | 26 | - | 8|8 | Zylinder | 90 |
Loading...
Artikelausführung | Forstner bisschen |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Forstner bisschen, die Teilenummer ist 3374000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3374000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material (Bohrer)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Schaft-ø
Bohrungsdurchmesser(mm)
Materialeigenschaften
Materialeignung
Größe (Höhe)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Schaft-ø(mm)
Werkzeughalter (Bohrer)
Gesamtlänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3301000 |
3302000 |
3305000 |
3306000 |
3376000 |
8728000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Bohrungsdurchmesser (mm) | Material (Bohrer) | Materialeigenschaften | Materialeignung | Größe (Höhe) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Schaft-ø | Schaft-ø (mm) | Werkzeughalter (Bohrer) | Gesamtlänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | Werkzeugstahl | - | Holz | 53 | - | 30 | - | 8|8 | Zylinder | 53 | ||
11.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 35 | Werkzeugstahl | - | Holz | 53 | - | 35 | - | 8|8 | Zylinder | 53 | |
9.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | Werkzeugstahl | - | Holz | 53 | - | 20 | - | 8|8 | Zylinder | 53 | |
7.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | Werkzeugstahl | - | Holz | 53 | - | 25 | - | 8|8 | Zylinder | 53 | ||
30.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 35 | - | Hartmetallspitze | Holz | 90 | - | 35 | - | 8|8 | Zylinder | 90 | |
20.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 35 | Werkzeugstahl | - | Holz | - | - | 35 | - | 10 | Zylinder | 90 |