Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
35 32 115
Teilenummer
|
---|
35 32 115 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabeldurchmesser (mm) | Härte (HRC) | DIN-Norm | Härte (HRC) | EN-Norm | Ösengröße (mm) | Länge der Backen (mm) | Backenform | Spitzenweite (mm) | Hersteller Teilenummer | Spiele Durchmesser (mm) | Passende Durchmesser | Werkstoff (Details) | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Positon | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Lochgröße | Reichweite (in Zoll) | Reichweite (maximal) (mm) | Einsatzbereich (Zange) | Welle ⌀ (mm) | Spannweite (Spannbacken) (mm) | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Standards | Passend für | geeignet für Achsen von | Spitzenlänge | Ausführung | Ausführung (verschied.) | VDE-Standard | Gewicht (g) | Spannweite | Härte (maximal) | Härte (maximal) (mm²) | Härte (maximal) harter Draht (mm) | Härte (maximal) (mm) | Drahthärte Härte (maximal) (mm) | Härte (maximal) weicher Draht (mm) | Härte (maximal) -Medium Draht (mm) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.73 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | DIN ISO 9655 | - | - | - | - | Gerade | rund | - | 35 32 115 | - | - | - | gehärtetes Polieren | - | - | - | - | 115 | Rundzange | - | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | - | - | - | 35 32 115 | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | Werkzeugstahl |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Zangen-Sortiment, die Teilenummer ist 35 32 115.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 35 32 115.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabeldurchmesser(mm)
Härte(HRC)
Härte(HRC)
EN-Norm
Ösengröße(mm)
Länge der Backen(mm)
Spitzenweite(mm)
Spiele Durchmesser(mm)
Passende Durchmesser
Werkstoff (Details)
Zangenfunktionen
Positon
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Lochgröße
Reichweite (in Zoll)
Reichweite (maximal)(mm)
Welle ⌀(mm)
Spannweite (Spannbacken)(mm)
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Standards
Passend für
geeignet für Achsen von
Spitzenlänge
Ausführung (verschied.)
VDE-Standard
Spannweite
Härte (maximal)
Härte (maximal)(mm²)
Härte (maximal) harter Draht(mm)
Härte (maximal)(mm)
Drahthärte Härte (maximal)(mm)
Härte (maximal) weicher Draht(mm)
Härte (maximal) -Medium Draht(mm)
DIN-Norm
Backenform
Hersteller Teilenummer
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Einsatzbereich (Zange)
Ausführung
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
00 19 57 V01 |
00 19 58 V01 |
00 19 58 V02 |
35 52 145 |
35 62 145 |
35 82 145 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kabeldurchmesser (mm) | Härte (HRC) | DIN-Norm | Härte (HRC) | EN-Norm | Ösengröße (mm) | Länge der Backen (mm) | Backenform | Spitzenweite (mm) | Hersteller Teilenummer | Spiele Durchmesser (mm) | Passende Durchmesser | Werkstoff (Details) | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Positon | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Lochgröße | Reichweite (in Zoll) | Reichweite (maximal) (mm) | Einsatzbereich (Zange) | Welle ⌀ (mm) | Spannweite (Spannbacken) (mm) | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Standards | Passend für | geeignet für Achsen von | Spitzenlänge | Ausführung | Ausführung (verschied.) | VDE-Standard | Gewicht (g) | Spannweite | Härte (maximal) | Härte (maximal) (mm²) | Härte (maximal) harter Draht (mm) | Härte (maximal) (mm) | Drahthärte Härte (maximal) (mm) | Härte (maximal) weicher Draht (mm) | Härte (maximal) -Medium Draht (mm) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 19 57 V01 | - | 19-60 mm | - | - | - | - | - | - | - | Zange für Sicherungsringe eingestellt | - | - | - | - | - | - | - | - | Außen- und Ringe | 19-60 mm | Gerader Winkel von 90° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium - Stahl | ||
132.81 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 19 58 V01 | - | 12-25 mm | 19-60 mm | - | Polieren | - | - | - | - | - | Zange für Sicherungsringe eingestellt | - | - | - | - | - | - | - | - | Außen- und Ringe | 10-25 mm | 19-60 mm | Gerader Winkel von 90° | - | - | - | 670 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | ||
169.21 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 19 58 V02 | - | 12-25 mm | 19-60 mm | - | - | - | - | - | - | - | Zange für Sicherungsringe eingestellt | - | - | - | - | - | - | - | - | Außen- und Ringe | 10-25 mm | 19-60 mm | Gerader Winkel von 90° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium - Stahl | ||
35.21 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | DIN ISO 9655 | - | - | - | - | Gerade | flache Nase | - | 35 52 145 | - | - | - | gehärtetes Polieren | - | - | - | - | 145 | Flachzange | - | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | - | - | - | 35 52 145 | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | Werkzeugstahl | ||
35.21 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | DIN ISO 9655 | - | - | - | 40 | Gerade | halbrund. | 2.5 | 35 62 145 | - | - | - | Polieren | - | - | - | - | 145 | Spitzzange | - | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | - | - | - | 35 62 145 | - | - | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | Werkzeugstahl | ||
38.03 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | - | DIN ISO 9655 | - | - | - | - | 45-Grad-Kettennase. gebogen | - | 35 82 145 | - | - | - | gehärtetes Polieren | - | - | - | - | 145 | Rundzange | - | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | - | - | - | 35 82 145 | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | Werkzeugstahl |