Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
26 16 200
Teilenummer
|
---|
26 16 200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabeldurchmesser (mm) | Härte (HRC) | DIN-Norm | Härte (HRC) | EN-Norm | Ösengröße (mm) | Länge der Backen (mm) | Backenform | Spitzenweite (mm) | Hersteller Teilenummer | Spiele Durchmesser (mm) | Passende Durchmesser | Werkstoff (Details) | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Positon | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Lochgröße | Reichweite (in Zoll) | Reichweite (maximal) (mm) | Einsatzbereich (Zange) | Welle ⌀ (mm) | Spannweite (Spannbacken) (mm) | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Standards | Passend für | geeignet für Achsen von | Spitzenlänge | Ausführung | Ausführung (verschied.) | VDE-Standard | Gewicht (g) | Spannweite | Härte (maximal) | Härte (maximal) (mm²) | Härte (maximal) harter Draht (mm) | Härte (maximal) (mm) | Drahthärte Härte (maximal) (mm) | Härte (maximal) weicher Draht (mm) | Härte (maximal) -Medium Draht (mm) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 61 | DIN ISO 5745|DIN EN 60900 | 61 | EN 60900 | - | - | Gerade | flach ungefähr. Gerade | - | 26 16 200 | - | - | - | gehärtet | verchromt | - | - | - | - | 200 | Rundzange | - | - | - | VDE | - | - | - | DIN EN 60900. VDE 0680/201. IEC 900 1987 | - | - | - | 26 16 200 | - | - | 206 | - | - | - | 2.2 | - | - | - | 3.2 | Vanadium Elektroofen Stahl |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Zangen-Sortiment, die Teilenummer ist 26 16 200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 26 16 200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabeldurchmesser(mm)
Ösengröße(mm)
Länge der Backen(mm)
Spitzenweite(mm)
Spiele Durchmesser(mm)
Passende Durchmesser
Werkstoff (Details)
Zangenfunktionen
Positon
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Lochgröße
Reichweite (in Zoll)
Reichweite (maximal)(mm)
Welle ⌀(mm)
Spannweite (Spannbacken)(mm)
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Passend für
geeignet für Achsen von
Spitzenlänge
Ausführung (verschied.)
VDE-Standard
Spannweite
Härte (maximal)
Härte (maximal)(mm²)
Härte (maximal)(mm)
Drahthärte Härte (maximal)(mm)
Härte (maximal) weicher Draht(mm)
Härte(HRC)
DIN-Norm
Härte(HRC)
EN-Norm
Backenform
Hersteller Teilenummer
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Einsatzbereich (Zange)
Standards
Ausführung
Gewicht(g)
Härte (maximal) harter Draht(mm)
Härte (maximal) -Medium Draht(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
00 19 57 V01 |
00 19 58 V01 |
00 19 58 V02 |
26 16 200 T |
26 25 200 |
26 26 200 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kabeldurchmesser (mm) | Härte (HRC) | DIN-Norm | Härte (HRC) | EN-Norm | Ösengröße (mm) | Länge der Backen (mm) | Backenform | Spitzenweite (mm) | Hersteller Teilenummer | Spiele Durchmesser (mm) | Passende Durchmesser | Werkstoff (Details) | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Positon | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Lochgröße | Reichweite (in Zoll) | Reichweite (maximal) (mm) | Einsatzbereich (Zange) | Welle ⌀ (mm) | Spannweite (Spannbacken) (mm) | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Standards | Passend für | geeignet für Achsen von | Spitzenlänge | Ausführung | Ausführung (verschied.) | VDE-Standard | Gewicht (g) | Spannweite | Härte (maximal) | Härte (maximal) (mm²) | Härte (maximal) harter Draht (mm) | Härte (maximal) (mm) | Drahthärte Härte (maximal) (mm) | Härte (maximal) weicher Draht (mm) | Härte (maximal) -Medium Draht (mm) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 19 57 V01 | - | 19-60 mm | - | - | - | - | - | - | - | Zange für Sicherungsringe eingestellt | - | - | - | - | - | - | - | - | Außen- und Ringe | 19-60 mm | Gerader Winkel von 90° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium - Stahl | ||
132.81 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 19 58 V01 | - | 12-25 mm | 19-60 mm | - | Polieren | - | - | - | - | - | Zange für Sicherungsringe eingestellt | - | - | - | - | - | - | - | - | Außen- und Ringe | 10-25 mm | 19-60 mm | Gerader Winkel von 90° | - | - | - | 670 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | ||
169.21 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 19 58 V02 | - | 12-25 mm | 19-60 mm | - | - | - | - | - | - | - | Zange für Sicherungsringe eingestellt | - | - | - | - | - | - | - | - | Außen- und Ringe | 10-25 mm | 19-60 mm | Gerader Winkel von 90° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium - Stahl | ||
38.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 59 HRc | DIN EN 60900 | - | - | - | - | - | - | 26 16 200 T | - | - | - | verchromt | - | - | - | - | 200 | Rundzange | - | - | - | VDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | ||
31.27 € | 6 | 3 Arbeitstage | - | 59 | DIN ISO 5745 | 61 | - | - | - | 40° | 40° Neigung | - | 26 25 200 | - | - | - | gehärtet | verchromt | - | - | - | - | 200 | Rundzange | - | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | - | 26 25 200 | - | - | 199 | - | - | - | - | - | - | - | - | Vanadium Elektroofen Stahl | ||
34.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 59 HRc | DIN ISO 5745|DIN EN 60900 | 61 | EN 60900 | - | - | 45 Grad | FLACH / RUND. 40° abgewinkelt | - | 26 26 200 | - | - | - | gehärtet | verchromt | - | - | - | - | 200 | Rundzange | - | - | - | VDE | - | - | - | DIN EN 60900. VDE 0680/201. IEC 900 1987 | - | - | - | 26 26 200 | - | - | 204 | - | - | - | 2.2 | - | - | - | 3.2 | Vanadium Elektroofen Stahl |