Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6685830
Klingendurchmesser(mm) | 3 | Klingenlänge(mm) | 80 | Werkstoff | Chrom-Moly-Vanadium- Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 165 | Artikelausführung | Torx-Schraubendreher | Größe (Schraubendreher) | T 10 |
Sie befinden sich auf der Seite für Temperatur/ Feuchtigkeitssonde, die Teilenummer ist 6685830.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6685830.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften