Anschlussstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2238-1
8508S-1
8508S-3
8508S-4
8808S-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
DIN-Norm Abtrieb Antrieb (Schraubendreher) Materialeigenschaften Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gewicht
(g)
Material

15.96 €

1 Verfügbar 27 Arbeitstage DIN 3120-A 6.3|DIN ISO 1173-E 6.36,3 mm (1/4 ")6,3 mm (1/4 ")brüniert5015Chrom-Vanadium- Stahl

29.05 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage DIN 3121|DIN ISO 1173-A 5.56,3 mm (1/4 ")--5014-

13.83 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage DIN 3121|DIN ISO 1173-E 6.36,3 mm (1/4 ")6,3 mm (1/4 ")-5014-

31.21 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage -6,3 mm (1/4 ")6,3 mm (1/4 ")-10034-

43.49 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage -10 mm (3/8 ")8 mm (5/16 ")-7559Chrom-Vanadium-legierter Stahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Anschlussstück

Technischer Support