Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
796 / 07021
Teilenummer
|
---|
796 / 07021 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungstyp | Bohrfunktionen | Bohrungsdurchmesser (Bereich) | Werkstoff (Details) | Materialeigenschaften | Materialeignung | Artikelausführung | Schaft-ø (mm) | Abstand der Stufen (mm) | Gewindeausführung | Werkzeughalter (Bohrer) | Gesamtlänge (mm) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Spiralnut | 4 - 12 mm | - | TiAIN | Metall|Kunststoff|Für Baustahl. CrNi-Stahl und Nichteisenmetalle bis zu einer Stärke von 6 mm. Entgraten bis zu einer Materialstärke von 1,5 mm | Stufenbohrer | 6|6 | 1 | - | Dreikant-Schaft | 80 | - |
Loading...
Material (Bohrer) | HSS |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Stufenbohrer, die Teilenummer ist 796 / 07021.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 796 / 07021.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungstyp
Werkstoff (Details)
Gewindeausführung
Ausführung (verschied.)
Bohrfunktionen
Bohrungsdurchmesser (Bereich)
Materialeigenschaften
Materialeignung
Artikelausführung
Schaft-ø(mm)
Abstand der Stufen(mm)
Werkzeughalter (Bohrer)
Gesamtlänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
05310 |
07003 |
07005 |
07011 |
07013 |
07014 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Bohrungstyp | Bohrfunktionen | Bohrungsdurchmesser (Bereich) | Werkstoff (Details) | Materialeigenschaften | Materialeignung | Artikelausführung | Schaft-ø (mm) | Abstand der Stufen (mm) | Gewindeausführung | Werkzeughalter (Bohrer) | Gesamtlänge (mm) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | — | - | Mf12 - Mf32 | - | - | - | Stufenbohrer | - | - | — | Zylinder | - | - | |
65.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Spiralnut | 6 - 30 mm | - | - | Metall| Kunststoff | Stufenbohrer | - | 2 | - | Dreikant-Schaft | - | - | |
78.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Spiralnut | 6 - 36 mm | - | - | Metall| Kunststoff | Stufenbohrer | - | 3 | - | Dreikant-Schaft | - | - | |
42.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Spiralnut | 4 - 12 mm | - | Tin | Metall| Kunststoff | Stufenbohrer | - | 1 | - | Dreikant-Schaft | - | - | |
83.01 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | - | Spiralnut | 6 - 30 mm | - | Tin | Metall| Kunststoff | Stufenbohrer | - | 2 | - | Dreikant-Schaft | - | - | |
180.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Spiralnut | 4 - 12 mm|4 - 20 mm|6 - 30 mm | - | Tin | Metall| Kunststoff | Stufenbohrer-Set | - | - | - | Dreikant-Schaft | - | TIN |