Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
50067
Teilenummer
|
---|
50067 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungstyp | Bohrfunktionen | Bohrungsdurchmesser (Bereich) | Werkstoff (Details) | Materialeigenschaften | Materialeignung | Artikelausführung | Schaft-ø (mm) | Abstand der Stufen (mm) | Gewindeausführung | Werkzeughalter (Bohrer) | Gesamtlänge (mm) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 4 - 20 mm | - | TiAIN | Metall| Kunststoff | Stufenbohrer | 8 | 2 | - | Dreikant-Schaft | 67 | - |
Loading...
Material (Bohrer) | HSS |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Stufenbohrer, die Teilenummer ist 50067.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 50067.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungstyp
Bohrfunktionen
Werkstoff (Details)
Gewindeausführung
Ausführung (verschied.)
Bohrungsdurchmesser (Bereich)
Materialeigenschaften
Materialeignung
Artikelausführung
Schaft-ø(mm)
Abstand der Stufen(mm)
Werkzeughalter (Bohrer)
Gesamtlänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
07011 |
07013 |
07014 |
50068 |
50069 |
50071 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Bohrungstyp | Bohrfunktionen | Bohrungsdurchmesser (Bereich) | Werkstoff (Details) | Materialeigenschaften | Materialeignung | Artikelausführung | Schaft-ø (mm) | Abstand der Stufen (mm) | Gewindeausführung | Werkzeughalter (Bohrer) | Gesamtlänge (mm) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Spiralnut | 4 - 12 mm | - | Tin | Metall| Kunststoff | Stufenbohrer | - | 1 | - | Dreikant-Schaft | - | - | |
83.01 € | 1 | Verfügbar | 35 Arbeitstage | - | Spiralnut | 6 - 30 mm | - | Tin | Metall| Kunststoff | Stufenbohrer | - | 2 | - | Dreikant-Schaft | - | - | |
180.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Spiralnut | 4 - 12 mm|4 - 20 mm|6 - 30 mm | - | Tin | Metall| Kunststoff | Stufenbohrer-Set | - | - | - | Dreikant-Schaft | - | TIN | |
67.43 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | - | - | 6 - 30 mm | - | TiAIN | Metall| Kunststoff | Stufenbohrer | 10 | 2 | - | Dreikant-Schaft | 98 | - | |
85.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 9 - 36 mm | - | TiAIN | Metall| Kunststoff | Stufenbohrer | 12 | 3 | - | Dreikant-Schaft | 86 | - | |
169.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Spiralnut | 4 - 12 mm|4 - 20 mm|6 - 30 mm | - | TiAIN | Metall| Kunststoff | Stufenbohrer-Set | - | - | - | Dreikant-Schaft | - | TiAlN |