Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
782 035 2
Teilenummer
|
---|
782 035 2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ösengröße (mm) | Hersteller Teilenummer | Spiele Durchmesser (mm) | Passende Durchmesser | Werkstoff | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Lochgröße | Welle ⌀ (mm) | Passend für | geeignet für Achsen von | Spitzenlänge | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.68 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | 782 035 2 | - | - | Stahlplatte | vergütet | 560 | Zange für Sicherungsringe | - | 122 - 300 | Ringe | 122-300 mm | Gerade | 1760 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Zangen-Sortiment, die Teilenummer ist 782 035 2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 782 035 2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ösengröße(mm)
Spiele Durchmesser(mm)
Passende Durchmesser
Lochgröße
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Welle ⌀(mm)
Passend für
geeignet für Achsen von
Spitzenlänge
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
503 002 39 |
503 003 3 |
503 003 39 |
782 045 2 |
782 135 2 |
782 145 2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ösengröße (mm) | Hersteller Teilenummer | Spiele Durchmesser (mm) | Passende Durchmesser | Werkstoff | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Lochgröße | Welle ⌀ (mm) | Passend für | geeignet für Achsen von | Spitzenlänge | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | Werkzeugstahl | brüniert | 250 | Ablösungszange | - | - | - | - | - | 410 | |
65.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | Werkzeugstahl | brüniert | 180 | Ablösungszange | - | - | - | - | - | 365 | |
70.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | Werkzeugstahl | brüniert | 240 | Ablösungszange | - | - | - | - | - | 450 | |
154.41 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | 782 045 2 | - | - | Stahlplatte | vergütet | 570 | Zange für Sicherungsringe | - | 252 - 400 | Ringe | 252-400 mm | Gerade | 1780 | |
154.44 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | 782 135 2 | - | - | Stahlplatte | vergütet | 580 | Zange für Sicherungsringe | - | 122 - 300 | Ringe | 122-300 mm | Gerade | 1820 | |
155.48 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | 782 145 2 | - | - | Stahlplatte | vergütet | 585 | Zange für Sicherungsringe | - | 252 - 400 | Ringe | 252-400 mm | Gerade | 1820 |