Joker Ratschen-Hahnenfußschlüssel-Satz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05020012001
05020013001
05073290001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe (Schraubenschlüssel) Schraubenschlüsselgröße Schraubenschlüsselgröße
(mm)
Normen / beglaubigt

205.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5/16"|3/8"|7/16"|1/2"|9/16"|5/8"|11/16"|3/4"5/16" (7,93 mm) - 3/4" (19 mm)--

302.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --8|10|11|12|13|14|15|16|8 - 19-

104.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --10|13|17|19|10 - 19ISO 11446

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

DIN-Norm DIN ISO 1711-1 Werkstoff (Details) Chrom-Molybdän-Stahl. Chrom-Nickel-Beschichtung Werkstoff Cromoly Stahl
Materialeigenschaften Nickel-Chrom-Beschichtung Anz. der Zähne 80 Artikelausführung Ratschen Hahnenfußschlüsselsatz

Technischer Support