Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05003696001
Overall Length(mm) | 135 | Werkstoff (Details) | Zäh-elastischer gehärteter Chrom-Molybdän-Stahl | Werkstoff | Cromoly Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Materialeigenschaften | temperiert | Artikelausführung | Dorn | Verwendete | 1/2" (12,5 mm) |
Sie befinden sich auf der Seite für Dorn, die Teilenummer ist 05003696001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05003696001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften