Fräs- / Bohreinheit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

20 000

Teilenummer
20 000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

224.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Collar Durchmesser(mm) 43 nosing Länge(mm) 140 Höhe (maximal)(mm) 65
Artikelausführung Bohrständer Standfläche 200 x 200 mm Gewicht(g) 6500.0

Sie befinden sich auf der Seite für Fräs- / Bohreinheit, die Teilenummer ist 20 000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 20 000.

Technischer Support