Kontaktloses Drehrichtungs-Prüfgerät

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PRT200

Teilenummer
PRT200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

218.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Anzeige (Spannungsprüfer) LED | akustisch Frequenzbereich 45 Hz - 65 Hz
Maximale Frequenz(Hz) 65 Frequenz(Hz) 45 Artikelausführung EMF-Anzeige drehen
lesen Kategorie CAT IV 600 V Lesemodell (Spannung ) Rotierendes Magnetfeld | Phase Modell (Herstellermodell) PRT200
V AC-Lesebereich 75 bis 1000 V. V AC-Lesebereich (min.)(V) 75 V AC-Lesebereich (maximal)(V) 1000

Sie befinden sich auf der Seite für Kontaktloses Drehrichtungs-Prüfgerät, die Teilenummer ist PRT200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PRT200.

Technischer Support