Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
83 60 015
Teilenummer
|
---|
83 60 015 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klemmbereich | Klemmbereich (mm) | DIN-Norm | Maulteilwinkel | Backenform | Hersteller Teilenummer | Rohrdurchmesser (in Zoll) (maximal) | Zangenfunktionen | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Reichweite (in Zoll) | Reichweite (maximal) (mm) | Schraubenschlüsselgröße | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Ausführung | Gewicht (g) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | ø 60 | - | 45° | C | 83 60 015 | 1 1/2" | schnell einstellen | 420 | - | 60 | 60 mm (2 3/8 ") | - | - | 420 | Chrom-Vanadium - Stahl |
Loading...
Materialeigenschaften | temperiert | Artikelausführung | L- Rohrzange |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Eckrohrzange, die Teilenummer ist 83 60 015.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 83 60 015.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klemmbereich
DIN-Norm
Reichweite (in Zoll)
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Ausführung
Klemmbereich(mm)
Maulteilwinkel
Backenform
Hersteller Teilenummer
Rohrdurchmesser (in Zoll) (maximal)
Zangenfunktionen
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Reichweite (maximal)(mm)
Schraubenschlüsselgröße
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
83 20 010 |
83 20 020 |
83 30 005 |
83 60 020 |
83 61 010 |
83 61 015 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Klemmbereich | Klemmbereich (mm) | DIN-Norm | Maulteilwinkel | Backenform | Hersteller Teilenummer | Rohrdurchmesser (in Zoll) (maximal) | Zangenfunktionen | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Reichweite (in Zoll) | Reichweite (maximal) (mm) | Schraubenschlüsselgröße | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Ausführung | Gewicht (g) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | ⌀ 42 mm (1 5/8 ") | - | DIN 5234 | 45° | A | 83 20 010 | 1" | - | 320 | - | 42 | - | - | 83 20 010 | 817 | Chrom-Vanadium- Stahl | ||
89.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | ⌀ 70 mm (2 3/4 ") | - | DIN 5234 | 45° | A | 83 20 020 | 2" | - | 570 | - | 70 | - | - | 83 20 020 | 2596 | Chrom-Vanadium- Stahl | ||
43.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | ⌀ 35 mm (1 1/2 ") | - | DIN 5234 | 45° | C | 83 30 005 | 1/2" | - | 245 | - | 35 | - | - | 83 30 005 | 472 | Chrom-Vanadium - Stahl | ||
104.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | - | - | 45° | C | 83 60 020 | - | - | 560 | 2 3/4" | - | - | 70 | - | 2400.0 | Chrom-Vanadium - Stahl | ||
50.16 € | 1 | auf Anfrage | ⌀ 42 mm (1 5/8 ") | - | - | 45° | C | 83 61 010 | 1" | schnell einstellen | 330 | - | 42 | - | 42 | 83 61 010 | 955 | Chrom-Vanadium - Stahl | ||
70.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | ⌀ 60 mm (2 3/8 ") | - | - | 45° | C | 83 61 015 | 1 1/2" | schnell einstellen | 420 | - | 60 | - | 60 | 83 61 015 | 1470 | Chrom-Vanadium - Stahl |