Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
87 03 180
Teilenummer
|
---|
87 03 180 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einstellbare Stufen | Klemmbereich | Klemmbereich (mm) | DIN-Norm | Härte (HRC) | EN-Norm | Hersteller Teilenummer | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Positon | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Reichweite (in Zoll) | Reichweite (maximal) (mm) | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Ausführung | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 18 | Mm 42 mm (1 1/2 ") | - | DIN ISO 8976 | 61 | - | 87 03 180 | verchromt | gehärtet | - | 18 | 180 | 1 5/8" | 42 | 36|36 | 87 03 180 | 175 |
Loading...
Artikelausführung | Rohrzange | Material | Chrom-Vanadium - Stahl |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrzange, die Teilenummer ist 87 03 180.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 87 03 180.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klemmbereich(mm)
EN-Norm
Zangenfunktionen
Einstellbare Stufen
Klemmbereich
DIN-Norm
Härte(HRC)
Hersteller Teilenummer
Materialeigenschaften
Positon
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Reichweite (in Zoll)
Reichweite (maximal)(mm)
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Ausführung
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
87 01 180 |
87 01 250 |
87 01 300 |
87 03 250 |
87 03 300 |
87 05 250 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Einstellbare Stufen | Klemmbereich | Klemmbereich (mm) | DIN-Norm | Härte (HRC) | EN-Norm | Hersteller Teilenummer | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Positon | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Reichweite (in Zoll) | Reichweite (maximal) (mm) | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Ausführung | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10 € | 6 | 3 Arbeitstage | 11 | - | - | DIN ISO 8976 | 61 | - | 87 01 180 | gehärtetes Polieren | - | 11 | 180 | 1 5/8" | 42 | 36|36 | 87 01 180 | 180 | ||
25.57 € | 6 | 3 Arbeitstage | 25 | - | - | DIN ISO 8976 | 61 | - | 87 01 250 | gehärtetes Polieren | - | 25 | 250 | 2" | 50 | 46|46 | 87 01 250 | 335 | ||
35.63 € | 6 | 3 Arbeitstage | 30 | - | - | DIN ISO 8976 | 61 | - | 87 01 300 | gehärtetes Polieren | - | 30 | 300 | 2 3/4" | 70 | 60|60 | 87 01 300 | 530 | ||
34.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | ⌀ 50 mm (2 ") | - | DIN ISO 8976 | 61 | - | 87 03 250 | verchromt | gehärtet | - | 25 | 250 | 2" | 50 | 46|46 | 87 03 250 | 314 | ||
44.66 € | 1 | 9 Arbeitstage | 30 | ⌀ 70 mm (2 3/4 ") | - | DIN ISO 8976 | 61 | - | 87 03 300 | verchromt | gehärtet | - | 30 | 300 | 2 3/4" | 70 | 60|60 | 87 03 300 | 530 | ||
37.79 € | 6 | 3 Arbeitstage | 25 | Durchmesser 50 mm | - | DIN ISO 8976 | 61 | - | 87 05 250 | verchromt | gehärtet | - | 25 | 250 | 2" | 50 | 46|46 | 87 05 250 | 355 |