Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
88 07 250
Teilenummer
|
---|
88 07 250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einstellbare Stufen | Klemmbereich | Klemmbereich (mm) | DIN-Norm | Härte (HRC) | EN-Norm | Hersteller Teilenummer | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Positon | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Reichweite (in Zoll) | Reichweite (maximal) (mm) | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Ausführung | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | 9 | ⌀ 50 mm (2 ") | - | DIN ISO 8976|DIN EN 60900 | 61 | EN 60900 | 88 07 250 | verchromt | gehärtet | - | 9 | 250 | 2" | 50 | 46|46 | 88 07 250 | 420 |
Loading...
Artikelausführung | Rohrzange | Material | Chrom-Vanadium - Stahl |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrzange, die Teilenummer ist 88 07 250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 88 07 250.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klemmbereich(mm)
Zangenfunktionen
Einstellbare Stufen
Klemmbereich
DIN-Norm
Härte(HRC)
EN-Norm
Hersteller Teilenummer
Materialeigenschaften
Positon
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Reichweite (in Zoll)
Reichweite (maximal)(mm)
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Ausführung
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
87 01 125 |
87 01 150 |
87 01 180 |
87 01 250 |
87 01 300 |
88 07 300 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Einstellbare Stufen | Klemmbereich | Klemmbereich (mm) | DIN-Norm | Härte (HRC) | EN-Norm | Hersteller Teilenummer | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Positon | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Reichweite (in Zoll) | Reichweite (maximal) (mm) | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Ausführung | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.40 € | 6 | 3 Arbeitstage | 13 | - | - | DIN ISO 8976 | 61 | - | 87 01 125 | gehärtetes Polieren | - | 13 | 125 | 1 1/16" | 27 | 27|27 | 87 01 125 | 85 | ||
22.96 € | 6 | 3 Arbeitstage | 11 | - | - | DIN ISO 8976 | 61 | - | 87 01 150 | gehärtetes Polieren | - | 11 | 150 | 1 1/4" | 32 | 30|30 | 87 01 150 | 145 | ||
24.10 € | 6 | 3 Arbeitstage | 11 | - | - | DIN ISO 8976 | 61 | - | 87 01 180 | gehärtetes Polieren | - | 11 | 180 | 1 5/8" | 42 | 36|36 | 87 01 180 | 180 | ||
25.57 € | 6 | 3 Arbeitstage | 25 | - | - | DIN ISO 8976 | 61 | - | 87 01 250 | gehärtetes Polieren | - | 25 | 250 | 2" | 50 | 46|46 | 87 01 250 | 335 | ||
35.63 € | 6 | 3 Arbeitstage | 30 | - | - | DIN ISO 8976 | 61 | - | 87 01 300 | gehärtetes Polieren | - | 30 | 300 | 2 3/4" | 70 | 60|60 | 87 01 300 | 530 | ||
56.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | 9 | ⌀ 70 mm (2 3/4 ") | - | DIN ISO 8976|DIN EN 60900 | 61 | EN 60900 | 88 07 300 | verchromt | gehärtet | - | 9 | 300 | 2 3/4" | 70 | 60|60 | 88 07 300 | 661 |