Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3-991-15
Teilenummer
|
---|
3-991-15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | DIN-Norm | Härte (HRC) | EN-Norm | Backenform | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Einsatzbereich (Zange) | Gewicht (g) | Härte (maximal) | Härte (maximal) harter Draht (mm) | Härte (maximal) weicher Draht (mm) | Härte (maximal) -Medium Draht (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.07 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | 65 | - | Gerade | 3-991-15 | Stahl | - | - | 130 | Rundzange | ESD | 75 | - | - | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für XZN- Sockel, die Teilenummer ist 3-991-15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3-991-15.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
DIN-Norm
EN-Norm
Materialeigenschaften
Zangenfunktionen
Härte (maximal)
Härte (maximal) harter Draht(mm)
Härte (maximal) weicher Draht(mm)
Härte (maximal) -Medium Draht(mm)
Härte(HRC)
Backenform
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Einsatzbereich (Zange)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3-0641 |
3-0645 |
3-970 |
3-971-15 |
3-992-15 |
3-996-15 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | DIN-Norm | Härte (HRC) | EN-Norm | Backenform | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Einsatzbereich (Zange) | Gewicht (g) | Härte (maximal) | Härte (maximal) harter Draht (mm) | Härte (maximal) weicher Draht (mm) | Härte (maximal) -Medium Draht (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 3-0641 | - | - | bündig schneiden | 130 | Seitenschneider | Elektrotechnik und Feinmechanik | 70 | ø 1.0 mm | - | 1 | - | ||
5.83 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 3-0645 | - | - | bündig schneiden | 125 | Abisolierer Seitenschneider Combo | Elektrotechnik und Feinmechanik | 60 | ø 0.8 mm | - | 0.8 | - | ||
301.40 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | - | - | - | 3-970 | - | - | - | - | Zange gesetzt | Elektrotechnik und Feinmechanik | - | - | - | - | - | ||
69.60 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | - | 65 | - | - | 3-971-15 | Stahl | - | nicht bündiger Modell | 125 | Seitenschneider | ESD | 80 | (Weicher / mittlerer / harter Draht) 1,6/1,0/0,5 mm | 0.5 | 1.6 | 1 | |
60.89 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | 65 | - | Gerade | 3-992-15 | Stahl | temperiert | - | 130 | Flachzange | ESD | 75 | - | - | - | - | |
56.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 65 | - | Gerade | 3-996-15 | Stahl | - | - | 140 | Spitzzange | ESD | - | - | - | - | - |