Sägeblatt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1980B-2

Teilenummer
1980B-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe (Höhe)(mm) 12.5 Größe (Breite)(mm) 0.6 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 300
Sägeblattlänge(mm) 300

Sie befinden sich auf der Seite für Sägeblatt, die Teilenummer ist 1980B-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1980B-2.

Technischer Support