Sondensatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P01295454Z

Teilenummer
P01295454Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.40 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Sicherheitsprüfsondensatz lesen Kategorie CAT IV 1000 V Farbe Schwarz | rot
Verbindung (Elemente) 4 mm Steckverbinder Jack Durchmesser(mm) 4 Nennstrom(A) 15
Nennspannung(V) 1000

Sie befinden sich auf der Seite für Sondensatz, die Teilenummer ist P01295454Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P01295454Z.

Technischer Support