Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
110836 |
110840 |
110842 |
110856 |
110860 |
110862 |
117805 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klingenlänge (mm) | Ausführung der Schneide | DIN-Norm | Abtrieb | Griff-ø (mm) | Grifflänge (mm) | Werkstoff | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Schraubenzieherfunktionen | Schraubenschlüsselgröße | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Standards | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.89 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | rund | DIN 7440 | Sechskant | 24 | 165 | Chrom-Moly-Vanadium- Stahl | 200 | Werkstatt | T-Griff | 13.0 mm | 13 | DIN 7440 | |
45.67 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | rund | DIN 7440 | Sechskant | 24 | 165 | Chrom-Moly-Vanadium- Stahl | 200 | Werkstatt | T-Griff | 17.0 mm | 17 | DIN 7440 | |
44.59 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | rund | DIN 7440 | Sechskant | 24 | 165 | Chrom-Moly-Vanadium- Stahl | 200 | Werkstatt | T-Griff | 19.0 mm | 19 | DIN 7440 | |
50.03 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | - | rund | DIN 7440 | Sechskant | 23 | 165 | Chrom-Moly-Vanadium- Stahl | 300 | Werkstatt | T-Griff | 13.0 mm | 13 | DIN 7440 | |
47.84 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | - | rund | DIN 7440 | Sechskant | 23 | 165 | Chrom-Moly-Vanadium- Stahl | 300 | Werkstatt | T-Griff | 17.0 mm | 17 | DIN 7440 | |
50.03 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | - | rund | DIN 7440 | Sechskant | 24 | 165 | Chrom-Moly-Vanadium- Stahl | 300 | Werkstatt | T-Griff | 19.0 mm | 19 | DIN 7440 | |
34.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 125 | - | - | - | - | - | - | 220 | VDE | - | 5.5 mm | 5.5 | DIN 7445 |
Loading...
Artikelausführung | Sockel |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klingenlänge(mm)
Ausführung der Schneide
DIN-Norm
Abtrieb
Griff-ø(mm)
Grifflänge(mm)
Werkstoff
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Einsatzbereich (Schraubendreher)
Schraubenzieherfunktionen
Schraubenschlüsselgröße
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Standards
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften