Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1761099
Maximale Länge(mm) | 480 | Größe (Breite)(mm) | 33 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 480 |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Bithalter | Gewicht(g) | 479 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bithalter, die Teilenummer ist 1761099.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1761099.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften