Torx Bits

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6145720
6147420
6187640
6187720
6187800
6187990
6193880
6193960
6194180
6194420
6194500
6195070
6250270
6250350
6250430
6250510
6250780
6250860
6250940
6251080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Antrieb (Schraubendreher) Maximale Länge
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Größe (Schraubendreher) Schraubenschlüsselgröße
(mm)
Gewicht
(g)

15.96 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")3838M89.4256

17.01 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")3838M1212.959

13.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6,3 mm (1/4 ")2525M44.739

14.89 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 6,3 mm (1/4 ")2525M55.7410

13.83 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 6,3 mm (1/4 ")2525M66.1611

14.89 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 6,3 mm (1/4 ")2525-7.5214

13.83 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 6,3 mm (1/4 ")2525M33.868

13.83 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 6,3 mm (1/4 ")2525M89.4218

15.96 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")3838-10.0855

17.01 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")3838M1214.7662

17.01 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")4040M1416.778

24.60 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")41.541.5-22.16116

17.01 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")2828M44.7325

17.01 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")2828M55.7425

17.01 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")2828M66.1625

17.01 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")2828-7.5227

17.01 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")2828M89.4229

17.01 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")2828-10.0830

17.01 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")2828M1011.1732

17.01 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")2828M1212.935

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

DIN-Norm DIN 3120 Abtrieb TORX Werkstoff Chrom-Vanadium- Stahl
Materialeigenschaften verchromt Artikelausführung Bits

Technischer Support