Teilenummer
|
---|
6223110 |
6223380 |
6223460 |
6223540 |
6223620 |
6223700 |
6223890 |
6265030 |
6265110 |
6265380 |
6265460 |
6265540 |
6265620 |
6265700 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Antrieb (Schraubendreher) | Maximale Länge (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (Schraubendreher) | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.96 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 38 | 38 | M8 | 9.42 | 84 | |
15.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 38 | 38 | M10 | 11.17 | 85 | |
15.96 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 38 | 38 | M12 | 12.9 | 86 | |
15.96 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 38 | 38 | M12 | 14.76 | 88 | |
17.01 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 38 | 38 | M14 | 16.7 | 87 | |
15.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 38 | 38 | M16 | 18.45 | 140 | |
17.01 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 45 | 45 | - | 22.16 | 137 | |
17.01 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 mm (3/8 ") | 32 | 32 | M4 | 4.73 | 42 | |
12.73 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 mm (3/8 ") | 32 | 32 | M5 | 5.74 | 44 | |
13.83 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 mm (3/8 ") | 32 | 32 | M6 | 6.16 | 44 | |
12.73 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 mm (3/8 ") | 32 | 32 | - | 7.52 | 48 | |
13.83 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 mm (3/8 ") | 32 | 32 | M8 | 9.42 | 48 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 mm (3/8 ") | 32 | 32 | M10 | 11.17 | 47 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 mm (3/8 ") | 32 | 32 | M12 | 12.9 | 46 |
Loading...
DIN-Norm | DIN 3121 | Abtrieb | TORX | Werkstoff | Spezialstahl |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Kraftbit |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Antrieb (Schraubendreher)
Maximale Länge(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (Schraubendreher)
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften