Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2190281
Antrieb (Schraubendreher) | 6,3 mm (1/4 ") | Funktion | Metrisch | Größe (Höhe)(mm) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Breite)(mm) | 95 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 160 | Artikelausführung | Werkzeugsatz |
Gewicht(g) | 573 |
Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugsatz, die Teilenummer ist 2190281.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2190281.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften