Pozidriv Schraubendreher Bit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1640968
1640976
1640984
6156680
6156760
6156840
6187130
6187210
6187480
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Antrieb (Schraubendreher) Maximale Länge
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Größe (Schraubendreher) Gewicht
(g)

24.60 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")5555PZ 140

24.60 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")5555PZ 25

23.55 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")5555PZ 369

21.40 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")6060PZ 277

21.40 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")6060PZ 391

23.55 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")6060PZ 4108

13.83 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 6,3 mm (1/4 ")2828PZ 112

13.83 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 6,3 mm (1/4 ")2828PZ 213

14.89 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 6,3 mm (1/4 ")2828PZ 314

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

DIN-Norm DIN 3120 Abtrieb Pozidriv Werkstoff Spezialstahl
Materialeigenschaften verchromt Artikelausführung Schraubendreherbit

Technischer Support