Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Antrieb (Schraubendreher) | Maximale Länge (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.55 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 55.5 | 55.5 | 16 | 86 | |
22.47 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 mm (3/8 ") | 44 | 44 | 6 | 30 | |
22.47 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 mm (3/8 ") | 44 | 44 | 8 | 35 | |
21.40 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 mm (3/8 ") | 44 | 44 | 9 | 35 | |
22.47 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 mm (3/8 ") | 44 | 44 | 10 | 35 | |
22.47 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 mm (3/8 ") | 44 | 44 | 11 | 35 | |
22.47 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 mm (3/8 ") | 44 | 44 | 12 | 40 | |
23.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 mm (3/8 ") | 44 | 44 | 13 | 40 | |
23.55 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 mm (3/8 ") | 45 | 45 | 14 | 45 | |
22.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 mm (3/8 ") | 46 | 46 | 15 | 50 | |
24.60 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 mm (3/8 ") | 46 | 46 | 16 | 60 | |
24.60 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 mm (3/8 ") | 46 | 46 | 17 | 65 | |
25.68 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 mm (3/8 ") | 46 | 46 | 18 | 75 | |
26.91 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 mm (3/8 ") | 46 | 46 | 19 | 75 | |
26.91 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 mm (3/8 ") | 47 | 47 | 20 | 85 | |
26.91 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 mm (3/8 ") | 48 | 48 | 22 | 105 | |
22.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 54 | 54 | 10 | 70 | |
22.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 54 | 54 | 11 | 67 | |
24.60 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 54 | 54 | 12 | 70 | |
23.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 54 | 54 | 13 | 69 | |
24.60 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 54 | 54 | 14 | 73 | |
24.60 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 55.5 | 55.5 | 15 | 88 | |
24.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 55.5 | 55.5 | 17 | 84 | |
25.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 56 | 56 | 19 | 92 | |
26.91 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 57.5 | 57.5 | 22 | 121 | |
29.05 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 57.5 | 57.5 | 24 | 146 | |
38.75 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 57.5 | 57.5 | 27 | 174 | |
38.75 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 59 | 59 | 30 | 212 | |
39.83 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 60.5 | 60.5 | 32 | 250 |
Loading...
DIN-Norm | DIN 3120 | Werkstoff | Chrom-Vanadium- Stahl | Artikelausführung | VDE-Bits |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Antrieb (Schraubendreher)
Maximale Länge(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften