Sechskantkopfbits

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
112520
112522
112523
112525
112526
112527
112528
112529
112530
112531
112534
112600
112602
112604
112608
112609
112610
112611
112612
112613
112614
112615
112617
112618
112622
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Antrieb (Schraubendreher) Antrieb (Werkzeuge) Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Schraubenschlüsselgröße Schraubenschlüsselgröße
(mm)

26.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")10 mm (3/8 ")458 mm8

27.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")10 mm (3/8 ")4510 mm10

26.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")10 mm (3/8 ")4511 mm11

26.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")10 mm (3/8 ")4513 mm13

27.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")10 mm (3/8 ")4514 mm14

30.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")10 mm (3/8 ")4515 mm15

30.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")10 mm (3/8 ")4516 mm16

30.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")10 mm (3/8 ")4517 mm17

30.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")10 mm (3/8 ")4518 mm18

31.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")10 mm (3/8 ")4519 mm19

31.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10 mm (3/8 ")10 mm (3/8 ")4522 mm22

27.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")12,5 mm (1/2 ")5010 mm10

27.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")12,5 mm (1/2 ")5011 mm11

27.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")12,5 mm (1/2 ")5012 mm12

27.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")12,5 mm (1/2 ")5014 mm14

27.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")12,5 mm (1/2 ")5015 mm15

27.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")12,5 mm (1/2 ")5017 mm17

27.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")12,5 mm (1/2 ")5016 mm16

27.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")12,5 mm (1/2 ")5019 mm19

27.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")12,5 mm (1/2 ")5018 mm18

31.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")12,5 mm (1/2 ")5022 mm22

31.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")12,5 mm (1/2 ")5020 mm20

31.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")12,5 mm (1/2 ")5021 mm21

35.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")12,5 mm (1/2 ")6027 mm27

35.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")12,5 mm (1/2 ")6532 mm32

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

DIN-Norm DIN 7448 Abtrieb Sechskant Werkstoff Werkzeugstahl
Materialeigenschaften PVC-beschichtet Artikelausführung Bits Standards DIN 7448

Technischer Support