Doppelter offener Ringschlüssel (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05074701001
05074731001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Gewicht
(g)
Ausführung (verschied.)

99.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 105120-

124.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -188ESD

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Torque Adjustment Range (cN/m) 120-300 Torque Precision (±%) 6 Overall length (mm) 155
Antrieb (Schraubendreher) 6,3 mm (1/4 „) Artikelausführung Drehmoment Einsatzbereich (Schraubendreher) Werkstatt
Schraubenzieherfunktionen Mehrzweck-Werkzeuggriff, kalibriert | verstellbar Nm Graduierung(Nm) 0.1 Genauigkeit(%) ± 6
Verwendete 6,3 mm (1/4")

Technischer Support