Teilenummer
|
---|
5044193 |
5044204 |
5044228 |
5044237 |
5044262 |
5044270 |
5044281 |
5050708 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Speicher (Raum) | Testprozedur | |
---|---|---|---|---|---|---|
971.80 € | 1 | Verfügbar | 89 Arbeitstage | 400 | Handbuch | |
971.80 € | 1 | Verfügbar | 89 Arbeitstage | 400 | Handbuch | |
1,514.00 € | 1 | Verfügbar | 89 Arbeitstage | 1000 | automatisiert | |
1,514.00 € | 1 | Verfügbar | 89 Arbeitstage | 1000 | automatisiert | |
956.49 € | 1 | Verfügbar | 97 Arbeitstage | 400 | Handbuch | |
1,734.01 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 1000 | automatisiert | |
1,496.52 € | 1 | Verfügbar | 97 Arbeitstage | 1000 | automatisiert | |
1,704.20 € | 1 | Verfügbar | 89 Arbeitstage | 400 | Handbuch |
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | DIN-Norm | DIN IEC 60364 | Anzeigenart | Digital (LCD) |
---|---|---|---|---|---|
Schnittstellen | IR | IP-Schutzart | IP40 | Speicher | Ja |
Stromversorgung | Batterie | Artikelausführung | Elektrischer Tester | lesen Kategorie | CAT III 500 V|CAT IV 300 V |
Lesereichweite (VDE) | Isolationswiderstand| Erdschlussstrom | Spannung| Frequenz | VDE-Standard | 0100 | Funktionen des VDE-Testers | RCD/FI-Prüfung |
Gewicht(g) | 1500.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Speicher (Raum)
Testprozedur
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften