Testgerätetasche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

5044219

Teilenummer
5044219
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,752.23 €

1 Verfügbar 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) DIN-Norm DIN IEC 60364 Anzeigenart Digital (LCD)
Schnittstellen IR IP-Schutzart IP40 Speicher Ja
Speicher (Raum) 1000 Stromversorgung Batterie Artikelausführung Elektrischer Tester
lesen Kategorie CAT III 500 V|CAT IV 300 V Lesereichweite (VDE) Isolationswiderstand| Erdschlussstrom | Spannung| Frequenz Testprozedur automatisiert
VDE-Standard 0100 Funktionen des VDE-Testers RCD/FI-Prüfung Gewicht(g) 1500.0

Sie befinden sich auf der Seite für Testgerätetasche, die Teilenummer ist 5044219.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5044219.

Technischer Support