Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1564129
Teilenummer
|
---|
1564129 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klebeband | Farbe | Materialstärke (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (m) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Serie (Klebeband) | Dicke (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Selbstklebend | schneidbar | flexibel | Schwarz | 2 | 3 | 35 | - | S513-335 | 2 | S 513-335 |
Loading...
Artikelausführung | Magnetband |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Magnetband, die Teilenummer ist 1564129.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1564129.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Klebeband
Farbe
Materialstärke(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(m)
Größe (Breite)(mm)
Serie (Klebeband)
Dicke(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1564006 |
1564112 |
1564127 |
1564128 |
1564130 |
1564131 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Klebeband | Farbe | Materialstärke (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (m) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Serie (Klebeband) | Dicke (mm) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Selbstklebend | schneidbar | flexibel | Schwarz | 2 | 3 | 20 | - | S513-320 | 2 | S 513-320 | |
22.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Selbstklebend | UV-beständig | anthrazit | 0.8 | - | 148 | 210 | - | 0.8 | 543526 | |
8.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Selbstklebend | schneidbar | flexibel | Schwarz | 2 | 1.8 | 20 | - | S513-1820 | 2 | S 513-1820 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Selbstklebend | schneidbar | flexibel | Schwarz | 2 | 1.8 | 35 | - | S513-1835 | 2 | S 513-1835 | |
27.97 € | 1 | Verfügbar | 87 Arbeitstage | Selbstklebend | schneidbar | flexibel | Schwarz | 2 | 3 | 50 | - | S513-350 | 2 | S 513-350 | |
35.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Selbstklebend | schneidbar | flexibel | Schwarz | 2 | 10 | 20 | - | S513-1020 | 2 | S 513-1020 |