Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VC-8308585
Nennstrom(A) | 1 | Nennspannung(V) | 1000 | lesen Kategorie | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Schwarz Rot | Größe (Höhe)(mm) | 16 | Größe (Breite)(mm) | 37 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 160 | Artikelausführung | Sicherheitsklemmensatz | Klemm-/Spannbereich Durchmesser(mm) | 3.5 |
Verbindung (Elemente) | 4 mm Sockel | Maximaler Klemm-/Spannbereich(mm) | 3.5 | Achslänge(mm) | 158 |
Temperaturbereich(°C) | 0 to 50 | Spitzendurchmesser(mm) | 8 | Spitzenlänge(mm) | 12.6 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheitsklemmensatz, die Teilenummer ist VC-8308585.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VC-8308585.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften