Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VC-8235895
Gewicht(g) | 135 | Genauigkeit(%) | 2 | Cloud-Integration (SmartHome) | nicht Cloud-fähig |
---|---|---|---|---|---|
Strom (maximal)(A) | 16 | Strombereich | 0 bis 16 A. | Funktionen des Energieverbrauch | Energie | Alarmfunktion| wählbare Energie |
MID-genehmigt | ohne | Nennspannung | 220 bis 240 V. | Betriebsspannung(V AC) | 230 |
Leistung (maximal)(W) | 3680 | Leistung (min.)(W) | 0.3 | Leistungsbereich | 0,3 bis 3680 W. |
Größe (Höhe)(mm) | 72 | Größe (Breite)(mm) | 56 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 103 |
Artikelausführung | Energieverbrauch | Eigenverbrauch(W) | 0.4 | Geeignet für (Land) | Deutschland | Niederlande |
Modell (Herstellermodell) | SEM4500 | Strom (min.)(A) | 0 | Frequenz(Hz) | 50 |
Netzspannung (min.)(V) | 220 | Netzspannung (maximal)(V) | 240 | Leistungsfaktor cos ⌀ (maximal) | 1 |
Leistungsfaktor cos ⌀ (min.) | 0 | Aufnahmedauer (maximal) (Details)(Minimum) | 9999 h59 |
Sie befinden sich auf der Seite für Energiekosten-Messgerät, die Teilenummer ist VC-8235895.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VC-8235895.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften