Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WM-500
Teilenummer
|
---|
WM-500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Leitfähigkeits-Lesebereich | Leitfähigkeitsmessbereich (min) (µS) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Leitfähigkeitsmessbereich (min) | Leitfähigkeitsmessbereich (maximal) (Frau) | Lesemodell | TDS-Lesereichweite (maximal) | TDS-Lesebereich | TDS-Lesereichweite (maximal) (ppt) | Temperatur | Temperatur (maximal) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0 µS - 100 mS | 0 | 183 | 42 | 33 | - | 100 | - | - | 0 Seiten / Minute - 66 ppt | 66 | 0 bis 110 °C. | 110 |
Loading...
Anzeige (Testausrüstung) | Digital | pH-Messbereich | -2 - 16 pH | pH-Messbereich (maximal)(pH) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
pH-Messbereich (min.)(pH) | -2 | Artikelausführung | Multitester | TDS-Lesereichweite (min.)(Seiten / Minute) | 0 |
Temperatur (min.)(°C) | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Multitester, die Teilenummer ist WM-500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WM-500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Leitfähigkeitsmessbereich (min)
Lesemodell
TDS-Lesereichweite (maximal)
Leitfähigkeits-Lesebereich
Leitfähigkeitsmessbereich (min)(µS)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Leitfähigkeitsmessbereich (maximal)(Frau)
TDS-Lesebereich
TDS-Lesereichweite (maximal)(ppt)
Temperatur
Temperatur (maximal)(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KBM-100 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Leitfähigkeits-Lesebereich | Leitfähigkeitsmessbereich (min) (µS) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Leitfähigkeitsmessbereich (min) | Leitfähigkeitsmessbereich (maximal) (Frau) | Lesemodell | TDS-Lesereichweite (maximal) | TDS-Lesebereich | TDS-Lesereichweite (maximal) (ppt) | Temperatur | Temperatur (maximal) (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 mS (max) | - | 36 | 40 | 195 | 0 | 20 | pH | ORP | Temperatur| Leitfähigkeit | TDS | Salzgehalt | 13 | 0 Seiten / Minute (min) | - | 0 bis 90 °C. | 90 |