Kohlenstoff - Monoxid - Detektor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VC-8313100

Teilenummer
VC-8313100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

158.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genauigkeit (Details) ± 5% oder ± 10 ppm Spannungsversorgung (Details) 9 V - Batterie Größe (Höhe)(mm) 166
Größe (Breite)(mm) 42 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 63 Artikelausführung Kohlenstoff - Monoxid - Detektor
Gewicht(g) 230 Genauigkeit(%) 5 Lesereichweite 0 - 1000 Seiten / Minute
Lesereichweite (maximal)(Seiten / Minute) 1000 Lesereichweite (min.)(Seiten / Minute) 0 Auflösung(Seiten / Minute) 1
Maßeinheit CO

Sie befinden sich auf der Seite für Kohlenstoff - Monoxid - Detektor, die Teilenummer ist VC-8313100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VC-8313100.

Technischer Support