Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05029410001
Teilenummer
|
---|
05029410001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Klingenlänge (mm) | Abtrieb | Grifflänge (mm) | Materialeigenschaften | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Schraubenzieherfunktionen | Gewicht (g) | Ausführung der Schneide | DIN-Norm | EN-Norm | Griff-ø (mm) | Griffmaße handhaben (mm) | Werkstoff (Details) | Standards | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.39 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 7 mm | 230 | 125 | Sechskant | 105 | legiert| matt vernickelt | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | - | - | 37 | - | - | - | Werkzeugstahl |
Loading...
Artikelausführung | Sockel |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Sockel, die Teilenummer ist 05029410001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05029410001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
DIN-Norm
EN-Norm
Griffmaße handhaben(mm)
Werkstoff (Details)
Standards
Ausführung
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Klingenlänge(mm)
Abtrieb
Grifflänge(mm)
Materialeigenschaften
Einsatzbereich (Schraubendreher)
Schraubenzieherfunktionen
Ausführung der Schneide
Griff-ø(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
05005315001 |
05005320001 |
05005325001 |
05029415001 |
05029420001 |
05029425001 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Klingenlänge (mm) | Abtrieb | Grifflänge (mm) | Materialeigenschaften | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Schraubenzieherfunktionen | Gewicht (g) | Ausführung der Schneide | DIN-Norm | EN-Norm | Griff-ø (mm) | Griffmaße handhaben (mm) | Werkstoff (Details) | Standards | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 mm | 230 | 125 | Sechskant | 105 | legiert| matt vernickelt | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | DIN ISO 691|DIN EN 60900 | EN 60900 | 37 | 105 x 37 | 8 mm | IEC 60900: 2004 · Ausgangsseite: DIN 475/2 | Werkzeugstahl | |
24.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 9 mm | 230 | 125 | Sechskant | 105 | legiert| matt vernickelt | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | DIN ISO 691|DIN EN 60900 | EN 60900 | 37 | 105 x 37 | 9 mm | IEC 60900: 2004 · Ausgangsseite: DIN 475/2 | Werkzeugstahl | |
26.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 mm | 237 | 125 | Sechskant | 112 | legiert| matt vernickelt | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | DIN ISO 691|DIN EN 60900 | EN 60900 | 40 | 112 x 40 | 10 mm | IEC 60900: 2004 · Ausgangsseite: DIN 475/2 | Werkzeugstahl | |
19.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 mm | 230 | 125 | Sechskant | 105 | legiert| matt vernickelt | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | - | - | 37 | - | - | - | Werkzeugstahl | |
20.24 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 9 mm | 230 | 125 | Sechskant | 105 | legiert| matt vernickelt | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | - | - | 37 | - | - | - | Werkzeugstahl | |
20.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 mm | 237 | 125 | Sechskant | 112 | legiert| matt vernickelt | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | rund | - | - | 40 | - | - | - | Werkzeugstahl |