Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1564901
Teilenummer
|
---|
1564901 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Fächer (B x H x T) | Fächer (B x H x T) (mm) | Komponentenmerkmale | Halogen frei | Deckelfarbe | Anzahl der Fächer | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Transparent (diffus) | - | 80 x 20 x 20 | feste Fächer | - | Transparent (diffus) | 20 | 24 | 180 | 250 | 523805 |
Loading...
Werkstoff | Polypropylen | Artikelausführung | Kiste |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kiste, die Teilenummer ist 1564901.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1564901.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Fächer (B x H x T)
Halogen frei
Farbe
Fächer (B x H x T)(mm)
Komponentenmerkmale
Deckelfarbe
Anzahl der Fächer
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1564425 |
1565065 |
1565066 |
1565067 |
1566284 |
1566599 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Fächer (B x H x T) | Fächer (B x H x T) (mm) | Komponentenmerkmale | Halogen frei | Deckelfarbe | Anzahl der Fächer | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Transparent (diffus) | - | 22.5 x 34 x 42 | variable Fächer | - | Transparent (diffus) | 24 | 35 | 130 | 200 | EKB-206 | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Transparent (diffus) | 29 × 19 × 50 mm (2x) | 34 × 19 × 100 mm (2x) | 37 × 19 × 50 mm (2x) | 44 × 19 × 100 mm (1x) | - | feste Fächer | - | Transparent (diffus) | 7 | 24 | 110 | 192 | PP 07-01 | |
4.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | Transparent (diffus) | - | 24 x 24 x 45 | variable Fächer | - | Transparent (diffus) | 10 | 25 | 95 | 139 | EKB-203 | ||
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Transparent (diffus) | - | 60 x 41 x 43 | feste Fächer | - | Transparent (diffus) | 9 | 42 | 145 | 190 | E -112-1 | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Transparent (diffus) | - | 57 x 43.5 x 43.5 | feste Fächer | - | Transparent (diffus) | 18 | 43 | 192 | 278 | PP 18-01 | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Transparent (diffus) | - | 85 x 34 x 84 | feste Fächer | - | Transparent (diffus) | 2 | 35 | 86 | 173 | SG 817-02 |