Steckschlüsselsatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1000AZ
1557/58
1581538-BP
163-57/56
163-102/27
163-118/57
163-119/23
163-131/8
163-138/77
163-181/17
163-192/24
163-215/5
163-220/13
163-221/10
163-224/57
163-243/7
163-251/14
163-302/6
163-406/20
163-407/35
163-468/8
2200/36
863MBIT/33
8802T/8H
953SPC
986/9
986/9N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
DIN-Norm Abtrieb Antrieb (Schraubendreher) Antrieb (Werkzeuge) Funktion Werkstoff (Details) Materialeigenschaften Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Standards Gewicht
(g)
Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Material

1,101.36 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage --20 mm (3/4 ")-Metrisch | imperial-verchromt | polieren--14985--Chrom-Vanadium- Stahl

689.29 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage --6,3 mm (1/4 ") | 10 mm (3/8") | 12,5 mm (1/2 ")-Metrisch-verchromt | polieren--3592--Chrom-Vanadium- Stahl

360.53 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage -------------

695.88 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage --6,3 mm (1/4 ") | 12,5 mm (1/2")-Metrisch-verchromt | polieren--5000--Chrom-Vanadium- Stahl

481.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --12,5 mm (1/2 ")-Metrisch-verchromt | polieren--4127--Chrom-Vanadium- Stahl

809.85 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage --6,3 mm (1/4 ") | 12,5 mm (1/2")-Metrisch-verchromt | polieren--4500--Chrom-Vanadium- Stahl

432.88 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage DIN 7422Allen | XZN- Sockel12,5 mm (1/2 ")---Tin-----Spezialstahl

142.01 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage -Allen10 mm (3/8 ") | 20 mm (3/4") | 6,3 mm (1/4 ") | 12,5 mm (1/2")---------Chrom-Vanadium- Stahl

974.23 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage --6,3 mm (1/4 ") | 12,5 mm (1/2")-Metrisch-verchromt | polieren--5910--Chrom-Vanadium- Stahl

252.04 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage --10 mm (3/8 ")-Metrisch-verchromt | polieren--1210--Chrom-Vanadium- Stahl

273.96 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage -Torx| Torx Sockel6,3 mm (1/4 ") | 12,5 mm (1/2")---verchromt | polieren | TiN-----Chrom-Vanadium- Stahl

85.20 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage -Allen12,5 mm (1/2 ")---Tin-----Spezialstahl

230.12 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage -Allen12,5 mm (1/2 ")---Tin-----Spezialstahl

213.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage -XZN- Sockel12,5 mm (1/2 ")---Tin-----Spezialstahl

623.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --6,3 mm (1/4 ") | 12,5 mm (1/2")-Metrisch-verchromt | polieren--4105--Chrom-Vanadium- Stahl

142.01 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage -XZN- Sockel12,5 mm (1/2 ")---Tin-----Spezialstahl

131.09 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage -Torx Sockel| Torx6,3 mm (1/4 ")---verchromt | polieren | TiN-----Chrom-Vanadium- Stahl

107.05 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage -Allen10 mm (3/8 ")---Tin-----Spezialstahl

947.93 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage --20 mm (3/4 ")-Metrisch-verchromt--13410--Chrom-Vanadium- Stahl

575.33 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage DIN 7422Allen | XZN- Sockel| TA- Sockel| Torx Sockel12,5 mm (1/2 ")---Tin-----Chrom-Vanadium - Stahl| Stahl

145.33 €

1 9 Arbeitstage -------------

246.56 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage --6,3 mm (1/4 ")-Metrisch-verchromt | polieren--647--Chrom-Vanadium- Stahl

136.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --6,3 mm (1/4 ")-Metrisch-------Stahl| Chrom-Vanadium - Stahl

158.89 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage -Torx Sockel10 mm (3/8 ")---Tin-----Spezialstahl

246.49 €

1 3 Arbeitstage --12,5 mm (1/2 ")6,3 mm (1/4 ") + 12,5 mm (1/2")MetrischChrom-Vanadiumverchromt | polieren390DIN 3124 · ISO 2725-1320073265Chrom-Vanadium- Stahl

208.20 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage DIN 7422Allen12,5 mm (1/2 ")---Tin60----Spezialstahl

164.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 7422Allen12,5 mm (1/2 ")---Tin60----Spezialstahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Bit-Set

Technischer Support